??
CAD模型选择
K0161.41100X10
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0161 - 铝制手轮盘
明细表
K0161.41100X10
BESTKIPP
订货号
K0161.41100X10
AUSF
规格
转动式圆柱手柄,无键槽孔
D1
直径
100 mm
D2
直径
10 mm / inch
D3
直径
31 mm
L1
长度
17 mm
L3
长度
34 mm
B3
宽度
3 mm
T
深度
11.4 mm
GRIFF1
固定式圆柱手柄
-
GRIFF2
转动式圆柱手柄
Ø18 x M 6 x 40
GEW
重量约
0.3000 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245319961
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions